本案例"面板储备升降机构",使用2根滚珠丝杠进行均等升降。为了稳定升降重量较重且面积较大的工件,使用2根滚珠丝杠工件及升降机构的总重量超过100kg,因此型材采用方型钢管的焊接结构在型材结构上,2根滚珠丝杠的安装平行精度不高,因此设置合适的调整机构予以应对 。
用途
· 储备多个重量较重且面积较大工件的机构
IDEA NOTE1 使用等径圆锥齿轮传导动力
在可使用链条传导马达动力的驱动轴两端配置等径圆锥齿轮,使2根平行安装的滚珠丝杠同步旋转
IDEA NOTE2 使2根滚珠丝杠平滑旋转的设计
滚珠丝杠的平行精度不高,因此无法在滚珠丝杠上直接安装齿轮
设置由安装在浮动结构底座上的轴承组件支撑的中间轴,在中间轴上安装齿轮
中间轴根据与驱动轴的齿轮啮合进行角度调整
中间轴和滚珠丝杠使用爪型联轴器进行连接,因此可通过啮合调整吸收所产生的角度偏差
设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情